Sensor para la detección de la luminosidad y la temperatura.
Puede ser operado con el reloj de persianas y temporizador System 3000 BT, con el módulo de superficie de mando BT y el termostato de temperatura ambiente BT.
Envía el valor de luminosidad y temperatura actual mediante Bluetooth®.
Ampliación de funciones para el reloj de persianas y temporizador System 3000 BT, módulo de superficie de mando BT: Función de protección solar, crepúsculo vespertino y matutino.
Sirve como sensor de temperatura externo para regulación de la temperatura ambiente.
Dispositivo alimentado por pilas.
Datos técnicos
Tensión nominal:
DC 3 V
Pila
Tipo:
1 x CR 2450
N.º NU:
3091
Medición de luminosidad:
5 hasta 80.000 lx
Rango de medición de temperatura:
-5 °C hasta +55 °C
Radiofrecuencia:
2,402 a 2,480 GHz
Potencia de emisión:
máx. 2,5 mW, clase 2
Cobertura:
típ. 10 m
Color:
blanco (similar a RAL 9010)
Montaje:
para la adhesión en el interior p. ej. en cristales de ventanas
Temperatura ambiente:
-5 °C hasta +55 °C
Dimensiones en mm
An 56
Al 32
Pr 13
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.