Manejo y programación mediante terminal móvil (smartphone o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000.
Manejo mediante superficie del sensor capacitiva.
Control manual y temporizado de la temperatura ambiente.
Funciones en el módulo de superficie
La hora actual se puede guardar como tiempo de encendido. Programación rápida.
Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable.
Reloj temporizador con tres áreas de memoria, que disponen de tiempo de confort y de reducción para Lu-Vi y Sá+Do.
Ajuste de una temperatura de confort, de reducción, de frío y de protección contra heladas.
Salida del controlador: Modulación por ancho de pulsos (PWM) o control todo/nada.
Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a la hora fijada).
Adaptación a válvulas (abierta sin corriente o cerrada sin corriente).
Activación del modo de frío con el mecanismo.
Compatible con sensores de temperatura internos y externos.
Detección de caída de temperatura.
Bloqueo de mando.
Función de protección de válvula.
El display se desconecta al cabo de 2 minutos; se permite la visualización constante de la hora actual.
Funciones con aplicación Gira System 3000
Reloj temporizador semanal con 40 tiempos de encendido y temperaturas programables individualmente.
Modo de vacaciones (inicio, fin, temperatura).
Función Boost: Calentamiento rápido durante un máximo de 5 minutos.
Posibilidad de bloqueo del mando in situ.
Integración de un sensor de temperatura externo a través de Bluetooth®.
Se pueden ajustar los valores mínimos y máximos de temperatura.
Se pueden copiar los ajustes y los programas de temporización a otros módulos de superficie.
Datos técnicos
Precisión por mes:
± 10 s
Reserva de funcionamiento:
Aprox. 4 h
Radiofrecuencia:
2,402 a 2,480 GHz
Potencia de emisión:
máx. 2,5 mW, clase 2
Cobertura:
Típ. 10 m
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C
Notes
Cuando se conecta a la aplicación Gira System 3000, la hora y la fecha se actualizan.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.