Automatismo de luz de escalera

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 0821 00
0821 00
EAN 4010337821007
UE 1
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Conmutación manual o automática de luz en escaleras.
  • Conexión mediante mecanismo de pulsos o pulsadores basculantes System 2000 y System 3000.
  • Retardo de temporización regulable.
  • Protección electrónica contra sobrecarga para la entrada de control.
  • Función automática con o sin preaviso de desconexión.
  • Conexión o desconexión permanente de la luz.
  • Mecanismo en conexión a 3 o 4 hilos.

Datos técnicos

Tensión nominal:
CA 230 V, 50 Hz

Carga de corriente de la entrada de control A1:
40 mA

Tensión de conmutación:
250 V CA

Corriente de conmutación resistiva:
16 A

Corriente de encendido de 20 ms:
máx. 165 A

Corriente de conmutación mínima CA:
100 mA

Potencia de conexión
Lámparas LED de alto voltaje:
tipo 400 W
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2300 W
Transformador Tronic:
1500 W
Transformador convencional:
1000 VA
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1200 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo:
2300  (140 µF)
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
920 VA
Balastos electrónicos:
Según tipo

Longitud de cable
Carga:
100 m como máx.
Cable de control:
100 m como máx.

Tiempo de conexión:
10 s a 15 min

Temperatura ambiente:
de +5 °C a +45 °C

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 1

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 082100

RFA, 456 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 082100

IFC, 15 Kb

Cargar


Mecanismo de pulsos, Automático de luz de escalera
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 0821 00
5410 00

PDF, 509 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas