Caja de herramientas para interfaz de datos de IP/intercomunicación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5599 99
5599 99
EAN 4010337064183
UE 1
SP 20
 

Características

Características

  • Herramienta para una puesta en servicio cómoda y eficiente de sistemas de intercomunicación.
  • Para la parametrización de los sistemas intercomunicación Gira en combinación con el GPA (Gira Project Assistant). El GPA está disponible gratuitamente en la zona de descarga de Gira.
  • Los sistemas de intercomunicación se pueden parametrizar desde fuera de una obra e incluso antes de la entrega del artículo. In situ, la puesta en servicio tiene lugar de manera cómoda y eficiente mediante la transmisión de los datos de proyecto al equipo a través de cable de red.
  • La caja de puesta en servicio se entrega en un práctico y robusto maletín en el que están disponibles todas las conexiones y que alimenta con corriente a la interfaz de datos de IP/intercomunicación.

Datos técnicos

Suministro de tensión:
AC 230 V~

Conexiones
Tensión de red:
1 x
Red:
1 x RJ45
bus TK:
1 x

Notes

  • Para la parametrización es necesario el Gira Project Assistant (GPA), que está disponible gratuitamente en la zona de descarga de Gira.

En la entrega

  • La interfaz de datos de IP/intercomunicación (nº ref.: 5500 000), la fuente de alimentación (nº ref.: 5319 00) y los cables de conexión están incluidos en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas