Bus de 2 hilos:
24 V CC ±10 %
Alimentación eléctrica adicional:
DC 12 V a 26 V
Consumo de corriente:
máx. 5 mA
Bus de 2 hilos:
2 x borne enchufable
Bus de 2 hilos AA:
2 x borne enchufable
Comunicación IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Temperatura ambiente:
-5 °C hasta +45 °C
Humedad del aire:
93 % humedad rel.
Clase de protección:
III (según IEC 61140)