Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Standard

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 5375 66
5375 66
EAN 4010337051800
UE 1
SP 02
antracita
Ref. 5375 67
5375 67
EAN 4010337051992
UE 1
SP 02
color aluminio
Ref. 5375 65
5375 65
EAN 4010337051794
UE 1
SP 02
 
Reemplaza a 1301 ...

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del alcance de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Valor límite de luminosidad regulable.
  • Sensibilidad regulable en cuatro niveles.
  • Si se conecta un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico al mecanismo principal, la iluminación se puede conectar o regular durante el retardo de temporización.

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.

Datos técnicos

Angulo de detección:
180°

Valor de luminosidad
ajustable:
aprox. de 5 a 500 lx
fijo:
Modo diurno

Sensibilidad:
25, 50, 75, 100%

Tipo de protección
System 55, F100:
IP20
TX_44:
IP44

Tiempo de funcionamiento por inercia:
aprox. 2 min fijo

Altura de montaje hasta 2,20 m
Área de detección hacia adelante:
máx. 15 m
Alcance en cada lado:
máx. 10 m

Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante:
máx. 10 m
Alcance en cada lado:
máx. 9 m

Temperatura ambiente:
-20 °C hasta +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m / 2,20 m Standard
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5373 ..
5375 ..

PDF, 1.786 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas