Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000 1,10 m Komfort Bluetooth

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 5374 112
5374 112
EAN 4010337049562
UE 1/5
SP 02
 
Sustituye a0661 ...

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.
  • Posibilidad de conmutación manual en el dispositivo entre modo automático, continuo activado y continuo desactivado.

Con mecanismo de conmutación System 3000

  • Modo breve

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.
  • Función de luz básica.
  • Función de luz nocturna.

Funciones con aplicación Gira System 3000

  • Ajuste del valor límite de luminosidad.
  • Sensibilidad de ambos sensores ajustable independientemente (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Ajuste del retardo de temporización.
  • Funciones de anulación: Modo automático, modo continuo activado/desactivado, modo activado/desactivado de duración limitada durante 0,5 hasta 5 horas.
  • Simulación de presencia.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Modo diurno.
  • Prueba de marcha.
  • Función de reloj temporizador.
  • Función de alarma.

Datos técnicos

Angulo de detección:
180°

Valor de luminosidad
ajustable:
aprox. 5 a 500 lx
fijo:
Modo diurno

Sensibilidad:
0, 25, 50, 75, 100 %

Grado de protección
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Tiempo de funcionamiento por inercia:
10 s a 60 min

Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante:
32 m como máx.
Alcance en cada lado:
19 m como máx.

Potencia de transmisión:
máx. 2,5 mW, clase 2

Alcance de la transmisión:
Típ. 10 m

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +45 °C

Notes

  • El campo de detección está dispuesto en horizontal y, si se usa en el exterior, puede no tener límite. Por lo tanto, en el exterior compruebe que el lugar de montaje es adecuado o utilice el módulo de superficie de detector de movimiento de 2,20 m.

En la entrega

  • El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el alcance de detección.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.944 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas