Base de enchufe con toma de tierra de 16 A 250 V~, luminaria de orientación LED y shutter
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
crema brillante
Ref. 1172 01
1172 01
EAN 4010337172017
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 1172 03
1172 03
EAN 4010337017202
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 1172 27
1172 27
EAN 4010337172277
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 1172 28
1172 28
EAN 4010337172284
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 1172 26
1172 26
EAN 4010337172260
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 1172 005
1172 005
EAN 4010337037859
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 1172 015
1172 015
EAN 4010337082910
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable (pintado)
Ref. 1172 600
1172 600
EAN 4010337032847
UE 1/5
SP 02
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 01-2023.

Características

Características

  • Base de enchufe con toma de tierra y regleta de luces encastrada.
  • Los LEDs blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una iluminación de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios.
  • El sensor crepuscular integrado conecta automáticamente la luminaria LED en el crepúsculo y la vuelve a desconectar cuando la luz es suficiente.
  • La luminaria LED está completamente integrada en la placa y no es necesaria una conexión separada.

Datos técnicos

Consumo de potencia
Funcionamiento:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Standby:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Intensidad luminosa:
0,2 cd

Profundidad de montaje:
29 mm

Temperatura ambiente:
-15 °C a +40 °C

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas