Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 01-2023.
Características
Características
Base de enchufe con toma de tierra y regleta de luces encastrada.
Los LEDs blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una iluminación de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios.
El sensor crepuscular integrado conecta automáticamente la luminaria LED en el crepúsculo y la vuelve a desconectar cuando la luz es suficiente.
La luminaria LED está completamente integrada en la placa y no es necesaria una conexión separada.
Datos técnicos
Consumo de potencia
Funcionamiento:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Standby:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Intensidad luminosa:
0,2 cd
Profundidad de montaje:
29 mm
Temperatura ambiente:
-15 °C a +40 °C
Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²
Notes
Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.