Mecanismo de regulación LED con interruptor giratorio

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
20 – 200 W
Ref. 0300 00
0300 00
EAN 4010337300007
UE 1/5
SP 22
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión y lámparas LED de alta tensión regulables al principio de la fase.
  • Protección contra cortocircuitos con fusible de baja intensidad.
  • Con bornes de tornillo.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz

Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
típica 3 a 40 W
Lámparas incandescentes:
20 a 200 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 200 W

Profundidad de montaje:
32 mm

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Notes

  • En caso de temperatura ambiente más elevada de 25 °C, reducir la carga conectada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Regulador de intensidad de luz integrado con interruptor giratorio
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 0300 00

PDF, 286 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas