El acoplador de bus es la interfaz entre el bus y el módulo de aplicación para KNX, como p. ej. Info-Display, interfaz de datos RS232, interruptor automático.
El acoplamiento de bus puede recibir, enviar y evaluar telegramas.
El acoplamiento de bus contiene las direcciones, el programa del sistema y también programas específicos para el usuario.
Autorización de la programación de las direcciones físicas accionando la tecla de programación.
Indicación del estado mediante LED de programación rojo.
Datos técnicos
Medio KNX:
TP256
Conexión KNX:
Borne de conexión y derivación
Profundidad de montaje:
23 mm
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C
Notes
Solo apropiado para caja de mecanismo con fijación con tornillos.
En la entrega
El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.