Tensión nominal:
DC 12 V +10 %
Tensión nominal:
AC 24 V +10 %
Conexiones:
1 x vídeo (HD-TVI, BNC), 1 x vídeo (FBAS, BNC), 1 x alimentación eléctrica (DC)
Sensor de imagen:
Escaneo progresivo CMOS 1/3"
Objetivo:
2,8 hasta 12 mm; objetivo focal Vario
Resolución:
720p25, 720p30
Ángulo de visibilidad horizontal:
28° hasta 78°
Cambio entre modo diurno y nocturno:
Filtro IR-Cut electromecánico
Regulación de obturador electrónico:
1/25 hasta 1/50 000 s
Control de cámara:
On-Screen-Display (OSD)
Compensación de contraluz:
DWDR
LED de infrarrojos:
24 LED
Alcance de infrarrojos:
20 m
Temperatura ambiente:
-20 °C hasta +60 °C
Humedad del aire:
máx. 90%