Gateway DALI Tunable White Plus para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2108 00
2108 00
EAN 4010337032878
UE 1
SP 66
 

Características

Características

  • Compatible con los estándares DALI y DALI-2.
  • Control de luminarias y otras aplicaciones con el dispositivo de funcionamiento DALI en instalaciones KNX.
  • Ajuste de la temperatura cromática de las luminarias con DALI Device Type 8 (tipo de color: temperatura del color) para Tunable White según IEC 62386-209.
  • Protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga.
  • Conmutación y regulación de un máximo de 64 luminarias con el dispositivo de funcionamiento DALI.
  • Hasta seis tipos de direccionamiento diferentes permiten el control tanto orientado a grupos como de direccionamiento individual de las luces DALI a través de telegramas KNX.
  • En el caso del direccionamiento grupal, hay a disposición hasta 32 grupos DALI independientes. Estos pueden completarse con 64 canales de dispositivos DALI de direccionamiento individual.
  • Control de los dispositivos de funcionamiento DALI del tipo de dispositivo "Colour Control" (DALI Device Type 8, tipo de color: temperatura del color) en la versión específica "Tunable White (TW)". Control de la temperatura de color mediante una regulación relativa o absoluta y adicionalmente mediante escenarios y efectos.
  • Posibilidad de control central de todos los componentes DALI conectados (difusión).
  • Accionamiento manual independientemente del bus (funcionamiento a pie de obra con control por difusión). Control del estado de conmutación y de la luminosidad.
  • Acuse de recibo de estado de disfunción de DALI o cortocircuito de DALI y mensaje en caso de pérdida de la tensión de suministro.
  • Función de conmutación central.
  • Posibilidad de acuse de recibo múltiple de todos los estados de conmutación.
  • 16 escenarios de luz.
  • Control de efectos para la realización de ambientes de luz dinámicos. 16 efectos con respectivamente hasta 16 pasos de efectos. Temporizador con el que pueden iniciarse y detenerse efectos independientemente de la hora y del día de la semana.

Funciones de grupos y de dispositivos

  • Conmutación y valor de luminosidad: Funciones de acuse de recibo activas o pasivas.
  • Ajuste de los valores de luminosidad (luminosidad mínima o máxima).
  • Comportamiento de regulación y características reguladoras parametrizables.
  • Conexión y desconexión respetuosas con la lámpara.
  • Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de escalera, también con función de preaviso).
  • Contador de horas de funcionamiento.
  • Power-ON-Level DALI y System-Failure-Level DALI ajustables.
  • Reacciones parametrizables en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación y tras la programación por ETS.
  • Control de la temperatura de color mediante regulación absoluta y regulación relativa, comportamiento de regulación parametrizable, temperatura de color mínima y máxima ajustable, acuse de recibo para temperatura de color actual e inválida.

Funcionamiento de luminarias de emergencia

  • Integración del dispositivo en sistemas de luces de emergencia DALI. El gateway DALI puede integrar dispositivos del estándar DALI para controles de iluminación según IEC 62386-101 (sistema DALI) e IEC 62386-102 (Control Gear) como luminaria de emergencia en sistemas de luces de emergencia con alimentación centralizada.
  • Monitorización en caso de fallo de la alimentación eléctrica general.
  • Comportamiento ajustable al finalizar el modo de emergencia.
  • La luminosidad y la temperatura de color son ajustables en modo de emergencia activo.

Plug-in ETS

  • Puesta en servicio de DALI sin componentes de software adicionales. La identificación, el direccionamiento y la asignación de los dispositivos de funcionamiento DALI se realiza en el plug-in ETS.
  • Asignación de los dispositivos individuales a grupos también sin conexión de programación al dispositivo.
  • Comprobación de la compatibilidad de los tipos de dispositivos DALI en la asignación de los dispositivos de funcionamiento DALI.
  • Modo de compatibilidad para el apoyo a los dispositivos de funcionamiento compatibles con DALI.
  • Puesta en servicio DALI parcial.
  • Función de prueba de todos los grupos DALI o dispositivos de funcionamiento DALI creados.
  • Exportación e importación de una plantilla.
  • Función de impresión para la elaboración de un informe.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Tensión nominal
CA:
110 hasta 240 V CA, 50/60 Hz
CC:
110 hasta 240 V CC

Potencia perdida:
máx. 3 W

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y derivación
DALI:
Bornes de tornillo

Longitudes de cable entre el gateway y el dispositivo de funcionamiento
Ø 1,5 mm²:
máx. 300 m
Ø 1,0 mm²:
máx. 238 m
Ø 0,75 mm²:
máx. 174 m
Ø 0,5 mm²:
máx. 116 m

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Notes

  • Compatibilidad con DALI-2 desde el nivel de índice I03.
  • Operación de instalaciones de iluminación de emergencia:
    Las prescripciones legales y normativas son diferentes de forma específica para cada país. En todo caso, el usuario / planificador especializado debe comprobar si se cumplen las prescripciones específicas.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Configuración y puesta en servicio del dispositivo a partir de ETS 4.2 o ETS 5 (recomendación).

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Anchuras modulares (AM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 210800

IFC, 14 Kb

Cargar


Gateway DALI Tunable White Plus
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2108 00

PDF, 391 Kb

Cargar


Gateway DALI Tunable White Plus
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS4.2

Ref. 2108 00

ZIP, 12.463 Kb

Cargar


Descargar (en)


DALI gateway Tunable White Plus
Technical Documentation

Operating instructions.

Ref. 2108 00

PDF, 3.771 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas