Marco adaptador (55 x 55 mm) con cubierta extraíble (IP20)

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 1163 66
1163 66
EAN 4010337163664
UE 1/5
SP 13
antracita
Ref. 1163 67
1163 67
EAN 4010337163671
UE 1/5
SP 13
color aluminio
Ref. 1163 65
1163 65
EAN 4010337163657
UE 1/5
SP 13
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Con este cubierta con marco adaptador (55 x 55 mm) y marco cobertor (de 1 a 4 elementos) es posible integrar dispositivos de conexión del System 55 en la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Para, p.ej., dispositivos de connexión System 55.

Notes

  • No apto para instalación en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
  • Con la placa intermedia con recorte cuadrado (50 x 50 mm) también es posible integrar dispositivos externos.
  • Es altamente recomendable solicitar una demostración de los productos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas