Cubierta insertable con marco adaptador para dispositivos con cubierta (50 x 50 mm) y salida oblicua (IP20)

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0682 66
0682 66
EAN 4010337682660
UE 1/5
SP 13
antracita
Ref. 0682 67
0682 67
EAN 4010337682677
UE 1/5
SP 13
color aluminio
Ref. 0682 65
0682 65
EAN 4010337682653
UE 1/5
SP 13
 

Pieza de repuesto opcional

Características

Notes

  • No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
  • Con la cubierta y el marco cobertor (de 1 a 5 elementos), se pueden integrar en la gama de interruptores TX_44 dispositivos de otros fabricantes con placa central cuadrada (50 x 50 mm).
  • Para dispositivos con placa central cuadrada (50 x 50 mm) de otros fabricantes, p. ej., de las marcas Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 caja de conexión Cat. 5 BICC, Siemens ICCS 100 y 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2 elementos MSCSP2), etc.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas