EnOcean, radioemisor de pared de 2 elementos
System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 2422 01
2422 01
EAN 4010337060420
UE 1
SP 02
blanco brillante
Ref. 2422 03
2422 03
EAN 4010337060437
UE 1
SP 02
blanco mate
Ref. 2422 27
2422 27
EAN 4010337060451
UE 1
SP 02
antracita
Ref. 2422 28
2422 28
EAN 4010337060468
UE 1
SP 02
color aluminio
Ref. 2422 26
2422 26
EAN 4010337060444
UE 1
SP 02
negro mate
Ref. 2422 005
2422 005
EAN 4010337037095
UE 1
SP 02
gris mate
Ref. 2422 015
2422 015
EAN 4010337084648
UE 1
SP 02
 

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Radiotransmisor para la transmisión de comandos de conmutación, regulación y para persianas a receptores inalámbricos del sistema inalámbrico EnOcean.
  • Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
  • Posibilidad de transmisión inalámbrica encriptada o no encriptada.

Datos técnicos

Radiofrecuencia:
868,3 MHz

Alcance
Al aire libre:
Hasta 300 m
En edificios:
aprox. 30 m

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +65 °C

Humedad del aire:
del 0 al 95 %, (sin condensación)

Notes

  • Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
  • Este producto no es compatible con eNet. Los emisores Gira EnOcean son compatibles con actuadores de terceros.

En la entrega

  • El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Transmisor inalámbrico de pared EnOcean
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2421 ..
2422 ..

PDF, 624 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas