Juego de cables básico para la conexión de una batería de gel de plomo al suministro de tensión de 640 mA sin interrupciones.
En el juego de cables se incluye un fusible sustituible.
Sensor de temperatura integrado para el seguimiento de la tensión de carga regulada por la temperatura.
Datos técnicos
Longitud del cable de conexión:
2 m
Fusible:
T 6,3 H 250 V
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.