Estación meteorológica Standard para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2150 04
2150 04
EAN 4010337058441
UE 1
SP 06
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 07/2024.

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Estación meteorológica Standard para medir y evaluar datos meteorológicos (velocidad del viento, precipitaciones, crepúsculo, temperatura y luminosidad).
  • Montaje en el exterior de edificios, preferentemente en el tejado.
  • Sensor de temperatura para medir la temperatura exterior.
  • Sensor de viento (térmico) para determinar la velocidad del viento.
  • Sensor crepuscular para la medición de la luminosidad en el crepúsculo.
  • Tres sensores de luminosidad situados a 90° determinan la luminosidad con luz diurna y luz solar, según la dirección.
  • Sensor de lluvia para detectar las precipitaciones.
  • Una función de memorización permite aplicar un valor de medición actual como valor límite. Esto se puede activar, p. ej., accionando un pulsador externo.
  • Se pueden parametrizar dos valores límite con histéresis ajustable por sensor (excepto sensor de lluvia).
  • Todos los objetos de valor límite tienen un retardo de conexión y desconexión parametrizable.
  • Seis puertas lógicas (AND, AND con retroceso, OR, OR exclusivo, NAND, NOR) con hasta cuatro entradas para valores de 1 bit externos e internos.
  • Cuatro piezas de bloqueo para bloqueo de funciones o control manual.
  • Transmisión cíclica por modificación de valor.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP1-64

Tensión nominal:
SELV 24 V CA/CC

Consumo de potencia:
7 W

Rango de medición
Velocidad del viento:
0 a 40 m/s
Luminosidad:
1 hasta 110 klx
Crepúsculo:
0 a 674 lx
Precipitaciones:
Sí/No (binario)

Grado de protección:
IP44

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +55 °C

Notes

  • La radiación solar directa puede influir en la medición de la temperatura.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 215004

RFA, 444 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 215004

IFC, 69 Kb

Cargar


Estación meteorológica „Standard“
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d, 172 kB.

Ref. 2150 04

VD4, 174 Kb

Cargar


Estación meteorológica „Standard“
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS2, 172 kB.

Ref. 2150 04

VD2, 172 Kb

Cargar


Estación meteorológica „Standard“
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2150 04

PDF, 1.486 Kb

Cargar


Descargar (en)


Weather station standard
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2150 04

PDF, 3.581 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas