Actuador de calefacción de 1 elemento para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Montaje empotrado
Ref. 2166 00
2166 00
EAN 4010337075950
UE 1
SP 06
 
Artículo descatalogado. Disponible hasta agotar existencias.
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 10/2022.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas.
  • Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas.
  • Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus.
  • Limitación de la frecuencia de telegrama.
  • Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
  • Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada.
  • Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas.
  • Función transmisor de valores y dispositivo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto NA, pulsador como contacto NC, conmutador) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, dispositivo auxiliar para escenarios de luz con función de memorización; incluso posibilidad de memorización del escenario sin necesidad de activación previa.
  • Actuador de calefacción con tres entradas binarias para activar los accionamientos de regulación térmicos.
  • Salida, controlable mediante una magnitud de ajuste direccionable (1 bit o 1 byte).
  • Confirmación de estado (1 bit o 1 byte) automático o por petición de lectura.
  • Activación de válvulas (cerrada/abierta sin tensión) con parámetros programables.
  • Modo de verano o invierno seleccionable mediante un objeto.
  • Supervisión cíclica de la magnitud de ajuste: si no aparece un telegrama de magnitud de ajuste durante un tiempo de supervisión, la salida afectada pasa al modo de emergencia y se envía un aviso de alarma.
  • Cada salida se puede bloquear en una posición forzada; para el modo de verano y el de invierno pueden darse valores distintos.
  • Parámetros programables en cada salida por separado para el comportamiento en caso de caída o recuperación de la tensión del bus.
  • Mensaje de sobrecarga o de cortocircuito ajustable mediante un objeto.
  • Control de las electro válvulas en el modo de conmutación o en el modo de modulación por ancho de pulsos.
  • Función de protección contra válvulas encastradas.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Medio KNX:
TP1-64 (a partir del índice I01 TP1-256)

Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz

Salida de calefacción
Contacto de conexión:
Triac
Corriente de conmutación:
5 hasta 25 mA
Número de accionamientos por salida:
máx. 2

Número de entradas:
3 x libre de potencial

Notes

  • Para el montaje en caja de mecanismo (se recomienda la caja de electrónica de la empresa Kaiser). Empotrada, ref. de Kaiser: 1068-02, tabique hueco, ref. de Kaiser: 9062-94, sin halógenos, ref. de Kaiser: 9062-74.
  • La conexión de las salidas se realiza a través de un cable flexible de aproximadamente 20 cm de longitud.
  • La conexión de las entradas binarias y del bus KNX se realiza a través de un cable de conexión de 6 hilos de aprox. 30 cm de longitud, que puede prolongarse como máx. hasta 5 m.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Dimensiones en mm

48 51 28

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador combinado, Actuador de persiana 1 elemento empotrado, Actuador de calefacción 1 elemento empotrado
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.149 Kb

Cargar


Descargar (en)


Heating actuator 1-gang flush-mounted
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2166 00

PDF, 1.011 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas