Juego de teclas basculantes de 4 elementos (1+3) con campo de rotulación
Sistema 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
transparente / crema brillante
Ref. 2134 01
2134 01
EAN 4010337081418
UE 1
SP 06
transparente / blanco brillante
Ref. 2134 03
2134 03
EAN 4010337081425
UE 1
SP 46
transparente / antracita
Ref. 2134 28
2134 28
EAN 4010337081449
UE 1
SP 06
transparente / color aluminio
Ref. 2134 26
2134 26
EAN 4010337081432
UE 1
SP 06
transparente / negro mate
Ref. 2134 005
2134 005
EAN 4010337038436
UE 1
SP 06
transparente / acero inoxidable
Ref. 2134 600
2134 600
EAN 4010337020219
UE 1
SP 06
transparente / gris mate
Ref. 2134 015
2134 015
EAN 4010337083085
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto apropiada para

Listón central del marco cobertor de 2 elementos sin listón central Gira Standard 55

listón central sens.tác.2

Listón central del marco cobertor de 2 elementos sin listón central Gira E2

listón central sens.tác.2

Características

Notes

  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y con campo de rotulación pueden rotularse de forma individual. El pedido se lleva a cabo a través del comercio al por mayor indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas