Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
5fach

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Blanco (pintado)
Ref. 1364 27
1364 27
EAN 4010337364276
UE 1
SP 17
Aluminio
Ref. 1364 26
1364 26
EAN 4010337364269
UE 1
SP 17
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Con entrada para cables y canales trasera y lateral.
  • La entrada para cables se puede empotrar o montar en superficie.
  • Fácil montaje a presión por medio de fijación por clips de los mecanismos.

Notes

  • En System 55 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un grado de protección IP21 (salpicaduras).
  • Los interruptores de llave y los interruptores de 3 posiciones no se pueden montar en estas cajas.

Dimensiones en mm

1fach: 87 86 53
2fach: 158 86 53
3fach: 230 86 53
5fach: 372 86 53
5 elementos, 600mm: 587 86 53
8fach: 587 86 53

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas