El timbre en superficie en el sistema de intercomunicación de Gira sirve para la señalización adicional.
Timbre en superficie completamente premontado, lo que permite un montaje rápido y limpio.
Gran variedad de diseño gracias a la integración, consiguiendo un aspecto uniforme de la intercomunicación y la instalación eléctrica.
Posibilidad de montaje tanto con marco cobertor como sin él.
Montaje sencillo mediante bornes de tornillo extraíbles.
Desmontaje sencillo del dispositivo para trabajos de renovación.
Orificios de sujeción para el montaje.
Transmisión de señal y alimentación del timbre en superficie a través de un bus de 2 hilos protegido la contra polarización inversa y cortocircuitos.
Posibilidad de conmutación paralela de hasta 3 timbres o intercomunicadores interiores.
Sencillo procedimiento de puesta en servicio que permite puesta en servicio por una sola persona.
Teclas de mando con diodos luminosos integrados para la indicación de estado.
Indicador LED para las llamadas entrantes.
Posibilidad de desactivación del tono de llamada.
Distintos tonos para llamada externa, llamada interna o llamada de planta.
Selección de la melodía del tono de llamada – pueden seleccionarse un total de hasta cinco tonos de llamada diferentes.
Los teclas de mando del timbre controlan las siguientes funciones
Ajuste de la melodía del tono de llamada.
Conexión y desconexión del tono de llamada.
Ajuste de volumen del tono de llamada.
Datos técnicos
Alimentación eléctrica:
a través del bus de 2 hilos
Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 x borne de tornillo
Pulsador de llamada de planta:
2 x borne de tornillo
Temperatura ambiente:
-5 °C a +50 °C
Notes
Para el montaje en una caja de mecanismo es necesario un marco cobertor.
Para el montaje con marco cobertor es necesario un marco cobertor de 2 elementos sin listón central.
Dimensiones en mm
Dispositivo:
An 55
Al 127
Pr 20
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.