Interruptor de control con pulsador 10 AX 250 V~ con tecla basculante
Interruptor de desconexión de 2 polos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0122 112
0122 112
EAN 4010337043782
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
28 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar iluminado.

En la entrega

  • El elemento de lámpara neón de 230 V~, 1,5 mA se incluye en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas