Gira utiliza cookies para los sitios web del dominio gira.de. Al utilizar nuestro sitio web está usted aceptando la utilización de cookies. En nuestra declaración de protección de datos encontrará más información referente a las cookies empleadas por nosotros o por terceros y la forma de desactivarlas.

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección contra sobretensiones y campo de rotulación


crema brillante
Ref. 0451 01
EAN 4010337451013
UE 1/5
SP 02

blanco brillante
Ref. 0451 03
EAN 4010337451037
UE 1/5
SP 02

blanco mate
Ref. 0451 27
EAN 4010337451273
UE 1/5
SP 02

antracita
Ref. 0451 28
EAN 4010337451280
UE 1/5
SP 02

color aluminio
Ref. 0451 26
EAN 4010337451266
UE 1/5
SP 02

negro mate
Ref. 0451 005
EAN 4010337037699
UE 1/5
SP 02

gris mate
Ref. 0451 015
EAN 4010337080978
UE 1/5
SP 02

rojo brillante
Ref. 0451 02
EAN 4010337451020
UE 1/5
SP 02

 
Gris mate. Novedad. Disponible a partir de 02/2021.

Accesorios opcionales

Características

  • Protege aparatos eléctricos y electrónicos frente a sobretensiones transitorias.
  • Con señal acústica y óptica.
  • Con bornes de rosca.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Corriente nominal IL:
16 A

Nivel de protección
UP (L/N):
≤ 1,25 kV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 kV

Profundidad de montaje:
32 mm

Temperatura ambiente:
-5 °C hasta +40 °C

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Protección baja del tipo 3 para aparatos eléctricos y electrónicos frente a sobretensiones transitorias según EN 61643-11.
  • Empleo solo en combinación con protección alta del tipo 1 y media del tipo 2.
  • Empleo en redes TN, TT e IT.

En la entrega

  • Placa de rotulación "EDV" incluida.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes


Hoja de datos

Cargar
Ref.
Formato de archivo
PDF
Tamaño de archivo

Texto descriptivo

Cargar
Ref.
Formato de archivo
TXT
Tamaño de archivo

Caja de enchufe SCHUKO con protección contra sobretensiones
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Cargar
Ref.
0451 ..
Formato de archivo
PDF
Tamaño de archivo
288 Kb

Lista de piezas

0 artículos
Ir a la lista de piezas