Gira utiliza cookies para los sitios web del dominio gira.de. Al utilizar nuestro sitio web está usted aceptando la utilización de cookies. En nuestra declaración de protección de datos encontrará más información referente a las cookies empleadas por nosotros o por terceros y la forma de desactivarlas.

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30°, shutter y símbolo 


crema brillante
Ref. 0418 01
EAN 4010337418016
UE 1/5
SP 01

blanco brillante
Ref. 0418 03
EAN 4010337418030
UE 1/5
SP 01

blanco mate
Ref. 0418 27
EAN 4010337418276
UE 1/5
SP 01

antracita
Ref. 0418 28
EAN 4010337418283
UE 1/5
SP 11

color aluminio
Ref. 0418 26
EAN 4010337418269
UE 1/5
SP 11

negro mate
Ref. 0418 005
EAN 4010337037545
UE 1/5
SP 11

gris mate
Ref. 0418 015
EAN 4010337080947
UE 1/5
SP 11

 
Gris mate. Novedad. Disponible a partir de 02/2021.

Características

  • Especialmente apropiado para clavijas angulares.
  • También indicada para la utilización en columna de alimentación Gira o sistemas bajo el suelo.
  • Fixación con tornillos, sin garras de fijación.

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
32 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes


Hoja de datos

Cargar
Ref.
Formato de archivo
PDF
Tamaño de archivo

Texto descriptivo

Cargar
Ref.
Formato de archivo
TXT
Tamaño de archivo

Lista de piezas

0 artículos
Ir a la lista de piezas