Gira utiliza cookies para los sitios web del dominio gira.de. Al utilizar nuestro sitio web está usted aceptando la utilización de cookies. En nuestra declaración de protección de datos encontrará más información referente a las cookies empleadas por nosotros o por terceros y la forma de desactivarlas.

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con luz de control y campo de rotulación


crema brillante
Ref. 0452 01
EAN 4010337452010
UE 1/5
SP 01

blanco brillante
Ref. 0452 03
EAN 4010337452034
UE 1/5
SP 01

blanco mate
Ref. 0452 27
EAN 4010337452270
UE 1/5
SP 01

antracita
Ref. 0452 28
EAN 4010337452287
UE 1/5
SP 11

color aluminio
Ref. 0452 26
EAN 4010337452263
UE 1/5
SP 11

negro mate
Ref. 0452 005
EAN 4010337037620
UE 1/5
SP 11

gris mate
Ref. 0452 015
EAN 4010337080985
UE 1/5
SP 11

 
Gris mate. Novedad. Disponible a partir de 02/2021.

Accesorios opcionales

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
32 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

En la entrega

  • La lámpara de señalización está incluida en la entrega.
  • Placa de rotulación "EDV" incluida.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes


Hoja de datos

Cargar
Ref.
Formato de archivo
PDF
Tamaño de archivo

Texto descriptivo

Cargar
Ref.
Formato de archivo
TXT
Tamaño de archivo

Lista de piezas

0 artículos
Ir a la lista de piezas