Gira utiliza cookies para los sitios web del dominio gira.de. Al utilizar nuestro sitio web está usted aceptando la utilización de cookies. En nuestra declaración de protección de datos encontrará más información referente a las cookies empleadas por nosotros o por terceros y la forma de desactivarlas.

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con campo de rotulación


crema brillante
Ref. 0457 01
EAN 4010337457015
UE 1/5
SP 01

blanco brillante
Ref. 0457 03
EAN 4010337457039
UE 1/5
SP 01

blanco mate
Ref. 0457 27
EAN 4010337457275
UE 1/5
SP 01

antracita
Ref. 0457 28
EAN 4010337457282
UE 1/5
SP 11

color aluminio
Ref. 0457 26
EAN 4010337457268
UE 1/5
SP 11

negro mate
Ref. 0457 005
EAN 4010337037569
UE 1/5
SP 11

gris mate
Ref. 0457 015
EAN 4010337081036
UE 1/5
SP 11

acero inoxidable (pintado)
Ref. 0457 600
EAN 4010337021988
UE 1/5
SP 11

 
Gris mate. Novedad. Disponible a partir de 02/2021.

Accesorios opcionales

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
32 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Con presión de aplicación aumentada del estribo de puesta a tierra probada según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)

En la entrega

  • Placa de rotulación "EDV" incluida.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes


Hoja de datos

Cargar
Ref.
Formato de archivo
PDF
Tamaño de archivo

Texto descriptivo

Cargar
Ref.
Formato de archivo
TXT
Tamaño de archivo

Revit archivar

Cargar
Ref.
045701
Formato de archivo
RFA
Tamaño de archivo
360 Kb

IFC archivar

Cargar
Ref.
045701
Formato de archivo
IFC
Tamaño de archivo
14 Kb

Lista de piezas

0 artículos
Ir a la lista de piezas