Interruptor de control con pulsador 10 AX 250 V~ con tecla basculante
Interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
crema brillante
Ref. 0136 01
0136 01
EAN 4010337136019
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 0136 03
0136 03
EAN 4010337136033
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0136 27
0136 27
EAN 4010337136279
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0136 28
0136 28
EAN 4010337136286
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0136 26
0136 26
EAN 4010337136262
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 0136 005
0136 005
EAN 4010337037941
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 0136 015
0136 015
EAN 4010337077190
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0136 600
0136 600
EAN 4010337021766
UE 1/5
SP 11
bronce
Ref. 0136 603
0136 603
EAN 4010337106081
UE 1/5
SP 11
latón
Ref. 0136 604
0136 604
EAN 4010337106098
UE 1/5
SP 11
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06-2024.
Latón. Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2022.
Para obtener más información detallada, póngase en contacto con su importador de Gira.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
28 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar iluminado.

En la entrega

  • El elemento de lámpara neón de 230 V~, 1,5 mA se incluye en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 013601

RFA, 628 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 013601

IFC, 28 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas