Interruptor pulsador 10 AX 250 V~ con tecla basculante
Interruptor cruce

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0127 01
0127 01
EAN 4010337127017
UE 1/5
SP 01
Blanco brillante
Ref. 0127 03
0127 03
EAN 4010337127031
UE 1/5
SP 01
Blanco mate
Ref. 0127 27
0127 27
EAN 4010337127277
UE 1/5
SP 01
Antracita
Ref. 0127 28
0127 28
EAN 4010337127284
UE 1/5
SP 11
Color aluminio
Ref. 0127 26
0127 26
EAN 4010337127260
UE 1/5
SP 11
Negro mate
Ref. 0127 005
0127 005
EAN 4010337037989
UE 1/5
SP 11
Gris mate
Ref. 0127 015
0127 015
EAN 4010337077169
UE 1/5
SP 11
Acero inoxidable
Ref. 0127 600
0127 600
EAN 4010337021759
UE 1/5
SP 11
bronce
Ref. 0127 603
0127 603
EAN 4010337106067
UE 1/5
SP 11
 
En bronce, artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 05/2024.

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012701

RFA, 632 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012701

IFC, 28 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas