Módulo de llamada con lámpara de señal LED roja, contacto integrado libre de potencial, timbre conmutable opcionalmente (tono continuo) y la posibilidad de ajustar la luz en intermitente o continua.
Pulsador con tirador con cordón de 2,5 m con perilla roja y luz de seguridad en la carcasa del interruptor, apto para montaje en la pared y en el techo.
Botón de desactivación con botón de desactivación verde.
Fuente de alimentación empotrada de 250 mA.
El equipo de llamada puede ampliarse opcionalmente con una unidad de sala de guardia con un indicador acústico integrado para la señalización acústica de llamadas, un tecla de presencia con luz verde, así como un tecla amarillo de finalización del timbre.
Datos técnicos
Fuente de alimentación
Tensión de entrada:
AC de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Corriente de entrada:
180 mA
Tensión de salida:
24 V CC
Corriente de salida:
250 mA
Temperatura ambiente:
de + 5 °C a + 40 °C
Cordón largo:
2,5 m
Montaje:
Cajas de mecanismo
Notes
Para la instalación de acuerdo con la norma DIN VDE 0834 utilice un sistema de alimentación ininterrumpida.
Para ampliar el equipo de llamada de emergencia, los componentes pueden adquirirse por separado.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.