Actuador de conmutación o pulsación de 8 elementos / actuador de persianas de 4 elementos, inalámbrico eNet

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5435 00
5435 00
EAN 4010337774280
UE 1
SP 42
 
No disponible por el momento. Volverá a estar disponible, previsiblemente, a partir de octubre de 2023.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

servidor carril DIN mód.receptor c.DIN

Características

Características

  • El actuador de conmutación, pulsación o de persianas inalámbrico eNet recibe telegramas para la conmutación de iluminaciones o para el control cortinajes accionados eléctricamente, través de una línea de datos del módulo receptor radioeléctrico eNet o del servidor eNet.
  • Se utilizan respectivamente dos salidas en el mismo modo de funcionamiento (conmutación, pulsación, persiana o persiana enrollable).
  • Conmutación de iluminación o de motores de ventiladores monofase.
  • Controlar cortinajes accionados eléctricamente, como p. ej. persianas o toldos.
  • Modos de funcionamiento: Posibilidad de ajuste de actuador de conmutación, actuador de pulsación por salida o actuador de persianas, actuador de persianas enrollables para salidas por pares.
  • Confirmación de estado a radiotransmisor eNet.
  • Funcionamiento de escenarios.
  • Modo de funcionamiento de palpación: El contacto de relé permanece cerrado mientras se sigan recibiendo telegramas (máx. 60 segundos).
  • Posicionamiento de la persiana y la lama mediante la activación de escenarios.
  • Posibilidad de guardar posiciones para la protección solar y la función crepuscular.
  • Escenarios de valor límite para la protección solar, el crepúsculo y la alarma de viento.
  • Posibilidad de guardar el tiempo de funcionamiento de cortinajes.
  • Posibilidad de guardar el tiempo de control de lamas.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Función de parpadeo.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Tiempo mínimo de repetición de conmutación.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.
  • Tiempo de inversión al cambiar de dirección.
  • Posibilidad de inversión de la dirección de funcionamiento (p. ej. para el tragaluz).
  • Posición para la protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Standby:
máx. 0,5 W

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Capacidad de ruptura de 230 V CA:
16 A / AC 1

Potencia de conexión
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2000 W
Transformador convencional:
1000 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
920 VA
Lámparas LED:
típ. 500 W
Lámpara fluorescente compacta:
típ. 500 W
Motores:
1000 W
Carga capacitiva:
690 VA (560 µF)

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Longitud de le cable de datos:
máx. 3 m

Notes

  • Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un módulo receptor radioeléctrico eNet o un servidor eNet.

Dimensiones

Anchuras modulares (AM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 543500

RFA, 484 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 543500

IFC, 164 Kb

Cargar


Actuador inalámbrico de pulsadores/interruptores de 8 elementos / actuador de persianas de 4 elementos
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5435 00

PDF, 1.471 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas