La unidad de control inalánbrica eNet DALI permite la conmutación y el ajuste de luminosidad de lámparas DALI.
Control conjunto de todas las reactancias DALI conectadas, difusión.
Suministro DALI para un máx. de doce usuarios.
Conmutación en paralelo de hasta seis unidades de control radioeléctricas DALI mini para alimentar a un máx. de 72 usuarios.
Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima.
Funcionamiento de escenarios.
Confirmación de estado a radiotransmisor eNet.
Protección contra cortocircuitos y sobretemperatura.
Ajustable con el servidor eNet:
Luminosidad máxima.
Velocidad de regulación.
Tiempo de funcionamiento por inercia.
Retardo de conexión o desconexión.
Rampa de regulación de ascenso/descenso.
Aviso previo de desconexión.
Conexión continuada, desconexión continuada.
Función de hotel.
Regulación de luz.
Función de repetidor.
Localización del dispositivo.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Standby:
máx. 2 W
Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +70 °C
Tensión nominal DALI:
16 V CC
Corriente de salida:
máx. 24 mA
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Radiofrecuencia:
868,0 hasta 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Notes
Montaje en caja de mecanismo, caja para montaje en superficie o en el adaptador de montaje.
Dimensiones en mm
Ø 53
Al 28
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.