Mecanismo de caja de conexión de red Cat.6A de 1 elemento
IDC

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2451 00
2451 00
EAN 4010337881780
UE 1
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Caja de conexión de red apantallada Cat.6A con un conector hembra RJ45 (8) para velocidades de transmisión de datos Ethernet de hasta 10 Gbit según IEEE 802.3an.
  • Salida inclinada de 45° para el montaje en canaleta, depósito de fondo y empotrado.
  • Posibilidad de entrada para cables en todas las direcciones en pasos de 8 x 45°.

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
33 mm

Notes

  • Sólo para fijación con tornillos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 245100

RFA, 456 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 245100

IFC, 15 Kb

Cargar


Descargar (en)


Network connection box Cat. 6A
Operating instructions

Operating instructions.

Ref. 2451 00
2452 00

PDF, 1.660 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas