Teclado de códigos Gira Keyless In
TX_44

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 2605 66
2605 66
EAN 4010337051428
UE 1
SP 10
antracita
Ref. 2605 67
2605 67
EAN 4010337051435
UE 1
SP 10
color aluminio
Ref. 2605 65
2605 65
EAN 4010337051411
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
Para la utilización en el sistema de intercomunicación

fuente alim. CC 24 V 300 mA c.DIN un.ctrl. aud. c.DIN un.ctrl. vid. c.DIN

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Montaje en una caja de mecanismo.
  • Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema de intercomunicación de Gira.
  • En el modo de funcionamiento individual se utilizan contactos de relé libres de potencial para actuaciones de conmutación, p. ej. para contactos de apertura de puerta con fuente de alimentación propia (p. ej. transformador para timbres convencional).
  • Puesta en funcionamiento mediante configuración directa sin PC o software de programación.

Entradas y salidas

  • Contacto de actuación: Dos relés con contactos de conmutador libres de potencial con capacidad de carga 24 V AC/DC / 1,6 A.
  • Dos conexiones para el suministro de tensión.
  • Teclado de códigos como sistema de control de acceso con campo de teclas de acción capacitiva y, por tanto, sin desgaste.
  • Sin signos de desgaste reconocibles de las combinaciones de cifras utilizadas.
  • dispositivo individual o en combinación con el sistema de intercomunicación de Gira como sistema de llamada externa para edificios con varias viviendas.
  • Pulsador especial "C": eliminación de una entrada incorrecta.
  • Pulsador especial "Llave": Tras la introducción correcta del código se produce la apertura directa de la puerta.
  • Pulsador especial "Campana": selección localizada de intercomunicadores interiores en grandes edificios.
  • Pulsador especial "F": Funciones de conmutación con actuadores de conmutación del sistema de intercomunicación de Gira.
  • Iluminación homogénea azul mediante LEDs de las cifras y signos especiales por la noche.
  • Número PIN maestro en tarjeta de seguridad sellada incluida en caso de pérdida del número PIN del administrador.
  • El teclado de códigos puede administrar un total de hasta 255 códigos.
  • Posibilidad de generar códigos de hasta 32 cifras.
  • Acuse de recibo acústico al accionar un pulsador.
  • Indicación de estado por LED tricolor en la programación y durante el control.
  • Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor del teclado para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación de Gira.
  • A cada uno de los dos relés de conmutación se le puede asignar un código diferente, p. ej. código 1 : contacto de apertura de puerta, código 2: conmutación de la luz exterior.

Entradas y salidas

  • Regleta de enchufes de cables de conexión para el sistema de intercomunicación de Gira.

Datos técnicos

Tipo de protección
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Suministro de tensión
Desde la alimentación de tensión para intercomunicación:
24 V CC ±10 %
del sistema de intercomunicación:
26 V CC ± 2 V

Relé
Número:
2
Contacto:
1 conmutador libre de potencial
Capacidad de carga:
24 V CA/CC / 1,6 A

Conexiones
Cable de conexión de intercomunicación:
1 x regleta de enchufes
Relé:
3 bornes de tornillo respectivamente
Alimentación adicional:
2 x borne de tornillo

Resistencia ESD:
hasta 16 kV

Profundidad de montaje:
35 mm

Temperatura ambiente:
-20 °C hasta +70 °C

Notes

  • El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo, p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del Gira HomeServer.
  • Posibilidad de integración en el Profile 55.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 260566

RFA, 376 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 260566

IFC, 54 Kb

Cargar


Teclado de códigos
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2605 ..

PDF, 315 Kb

Cargar


Teclado de códigos
Instrucciones de uso

Manual corto.

Ref. 2605 ..

PDF, 62 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas