La interfaz de pulsador del SIC de 2 elementos sirve para la conversión de una señal de pulsador libre de potencial al BUS de intercomunicación de Gira.
La interfaz de pulsador del SIC dispone de dos entradas independientes entre sí para la conexión de pulsadores libres de potencial.
Las entradas se pueden utilizar para la activación de una actuación de conmutación (p. ej. conexión de la luz) a través del actuador de conmutación o del actuador de conmutación empotrable o se pueden asignar a un intercomunicador interior.
La interfaz de pulsador del SIC está prevista para el montaje en una caja de mecanismo detrás de un pulsador convencional.
Datos técnicos
Alimentación eléctrica:
a través del bus de 2 hilos
Temperatura ambiente:
-5 °C a +50 °C
Notes
La conexión de pulsadores se realiza a través de un cable de conexión de 3 hilos de una longitud de aprox. 20 cm. Este cable de conexión se puede prolongar a máx. 5 m.
En caso de que la interfaz de pulsador se asigne a un intercomunicador interior, las dos entradas tendrán comportamientos distintos: La Entrada 1 activa una llamada desde otra planta. Esta entrada se requiere si para la conexión de un intercomunicador interior, incluido el pulsador de llamada de planta, solo se dispone de un cable de dos hilos (p. ej. al reequipar un equipo intercomunicador exterior existente). La Entrada 2 activa una llamada externa. Esta entrada se requiere cuando el automatismo de contacto de apertura de puerta del intercomunicador interior tiene que activarse a través de un pulsador mecánico.
Dimensiones en mm
An 43
Al 28
Pr 15
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.