Papeles de rotulación para sensor táctil 3 del System 55, pulsador de llamada, radioemisor de pared plano
Sensor táctil 3, pulsador de llamada, transmisor de pared plano

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
3 x 25 campos de rotulación 38 x 54 mm
Ref. 1090 00
1090 00
EAN 4010337040156
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Para 1090 00, uno de los siguientes artículos:
Sensor táctil 2 libre de potencial

sens.tác.2 1 e 24 V libre pot. CR sens.tác.2 3 e 24 V libre pot. CR

Sensores táctiles KNX RF

sens.tác.RF 1e sens.tác.RF 3e

Para 1089 00, uno de los siguientes artículos:
Juegos de teclas basculantes

jg.tec.basc. 2e Plus CR jg.tec.basc. 5e Plus (2+3) CR

Sensor táctil 3 Plus

sens.tác.3 KNX Plus 2e

Características

Características

  • Papeles de rotulación troquelados de película de PET en formato DIN A4.

Notes

  • Los papeles de rotulación solo pueden imprimirse con una impresora láser.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas