Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los arañazos.
Características
Características
La lámpara se compone de un reflector de aluminio y una plancha acrílica muy resistente.
Salida de luz trasera como iluminación de orientación.
La conexión se realiza a través de un borne tornillo de 5 polos para cables rígidos y flexibles de hasta 4 mm².
Datos técnicos
Tipo de protección:
IP44
Notes
En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
Fijación con 1 taco.
Se pueden utilizar luces con rosca E27 que correspondan a la clase de eficiencia energética A++ hasta E.
En la entrega
El material de fijación se incluye en la entrega.
Luces no están incluidos en la entrega.
Dimensiones en mm
Base:
An 229
Al 10
Pr 155
Columna:
An 142
Al 491
Pr 75
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.