Perfil de instalación de aluminio para montaje en horizontal y en vertical.
Con entrada para cables y canales. La entrada para cables es posible de forma empotrada y en superficie.
Fácil montaje a presión por medio de fijación por clips de los mecanismos.
Notes
En System 55 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un grado de protección IP21 (salpicaduras).
Los interruptores de llave y los selectores de 3 niveles no se pueden montar en estas cajas.
Mediante las escuadras de fijación o soportes de pie, el Profile 55 puede instalarse tanto sobre una mesa como bajo armarios colgantes o en esquinas.
Dimensiones en mm
2 elementos:
158
107
107
3 elementos:
230
107
107
5 elementos 600 mm:
587
107
107
8 elementos:
587
107
107
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.