Regulador de temperatura ambiente de 230/10 (4) A~ con contacto de cierre y sensor para suelo radiante eléctrico

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0394 112
0394 112
EAN 4010337045090
UE 1
SP 02
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 10/2022.
Artículo de continuación 2474 00, 2706 ..

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • En el intervalo de una hora de calentamiento continuo, el regulador de temperatura ambiente interrumpe automáticamente el proceso de calentamiento durante 5 min (la calefacción se desconecta. Requisito de EN 50559).

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz

Corriente nominal:
10 (4) A

Tensión momentánea de medición:
4 kV

Potencia de conexión:
2200 W

Reducción nocturna:
aprox. 4 K

Clase energética:
IV = 2 %

Temperatura ambiente:
0 °C hasta +25 °C

Conductor rígido
Sección de conexión:
1 hasta 2,5 mm²

Sonda a distancia
Cable de conexión:
4 m
prolongable:
máx. 50 m
prolongable:
2 x 1,5 mm²

Notes

  • Sólo para fijación con tornillos.
  • Diseño plano.
  • Sonda a distancia en el suelo en el tubo vacío.
  • El cable de alimentación para la sonda a distancia es prolongable a 50 m con un cable de 2 hilos (2 x 1,5 mm²).

En la entrega

  • Sensor en cubierta de plástico incluido en la entrega.

Dimensiones en mm

Sensor: Ø 8,5 Al 40

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Termostato de temperatura ambiente para suelo radiante eléctrico
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 0394 ..

PDF, 903 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas