Regulador de temperatura ambiente 24/10 (4) A~ con contacto normalmente cerrado, interruptor de encendido/apagado y luz piloto

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0393 112
0393 112
EAN 4010337065548
UE 1/5
SP 02
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 10/2022.
Artículo de continuación 2473 00, 2706 ..

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Tensión nominal:
24 V CA

Corriente nominal:
10 (4) A

Potencia de conexión:
aprox. 240 W

Diferencia de temperatura de conmutación:
aprox. 0,5 K

Reducción nocturna:
aprox. 4 K

Clase energética:
I = 1 %

Profundidad de montaje:
25 mm

Temperatura ambiente:
+5 °C hasta +30 °C

Notes

  • Sólo para fijación con tornillos.
  • Diseño plano.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Termostato de temperatura ambiente a 24 V con contacto de apertura e interruptor de conexión/desconexión
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 0393 ..

PDF, 113 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas