Regulador de temperatura ambiente 230/10 (4) A~ con contacto NC, interruptor de desconexión y luz piloto

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0392 112
0392 112
EAN 4010337045076
UE 1/5
SP 02
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 10/2022.
Artículo de continuación 2472 00, 2702 ..

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz

Corriente nominal:
10 (4) A

Potencia de conexión:
2200 W

Diferencia de temperatura de conmutación:
aprox. 0,5 K

Reducción nocturna:
aprox. 4 K

Clase energética:
I = 1 %

Temperatura ambiente:
+5 °C hasta +30 °C

Notes

  • Sólo para fijación con tornillos.
  • Diseño plano.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas