Marco cobertor Gira ClassiX Art
bronce y blanco crema

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 0211 663
0211 663
EAN 4010337097068
UE 1
SP 11
2 elementos
Ref. 0212 663
0212 663
EAN 4010337097181
UE 1
SP 11
2 elementos sin listón central
Ref. 1002 663
1002 663
EAN 4010337099635
UE 1
SP 11
3 elementos
Ref. 0213 663
0213 663
EAN 4010337097327
UE 1
SP 11
4 elementos
Ref. 0214 663
0214 663
EAN 4010337097457
UE 1
SP 11
5 elementos
Ref. 0215 663
0215 663
EAN 4010337097563
UE 1
SP 11
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Pieza de repuesto opcional

Características

Notes

  • Cada marco cobertor es una pieza única.
  • No es apropiado y permitido en combinación con un anillo de fijación 80 x 80 mm para el montaje British Standard.
  • Superficie lijada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira ClassiX - Elegante. Clásico. Perfecto.
Ornamentos artísticos. La línea de diseño Gira ClassiX Art.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas