Marco cobertor Gira ClassiX Art
bronce

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 0211 661
0211 661
EAN 4010337097044
UE 1
SP 11
2 elementos
Ref. 0212 661
0212 661
EAN 4010337097167
UE 1
SP 11
2 elementos sin listón central
Ref. 1002 661
1002 661
EAN 4010337099611
UE 1
SP 11
3 elementos
Ref. 0213 661
0213 661
EAN 4010337097297
UE 1
SP 11
4 elementos
Ref. 0214 661
0214 661
EAN 4010337097433
UE 1
SP 11
5 elementos
Ref. 0215 661
0215 661
EAN 4010337097549
UE 1
SP 11
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06-2024.

Pieza de repuesto opcional

Características

Notes

  • Cada marco cobertor es una pieza única.
  • No es apropiado y permitido en combinación con un anillo de fijación 80 x 80 mm para el montaje British Standard.
  • Superficie lijada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira ClassiX - Elegante. Clásico. Perfecto.
Ornamentos artísticos. La línea de diseño Gira ClassiX Art.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas