Marco cobertor Gira ClassiX
Bronce y blanco crema

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1fach
Ref. 0211 623
0211 623
EAN 4010337106241
UE 1
SP 11
2fach
Ref. 0212 623
0212 623
EAN 4010337097129
UE 1
SP 11
2 elementos sin listón central
Ref. 1002 623
1002 623
EAN 4010337099574
UE 1
SP 11
3fach
Ref. 0213 623
0213 623
EAN 4010337097259
UE 1
SP 11
4fach
Ref. 0214 623
0214 623
EAN 4010337097396
UE 1
SP 11
5fach
Ref. 0215 623
0215 623
EAN 4010337900993
UE 1
SP 11
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Pieza de repuesto opcional

Características

Notes

  • Cada marco cobertor es una pieza única.
  • No es apropiado y permitido en combinación con un anillo de fijación 80 x 80 mm para el montaje British Standard.
  • Superficie lijada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira ClassiX - Elegante. Clásico. Perfecto.
Ornamentos artísticos. La línea de diseño Gira ClassiX Art.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas