Marco cobertor Gira ClassiX
Bronce y negro

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1fach
Ref. 0211 622
0211 622
EAN 4010337106234
UE 1
SP 11
2fach
Ref. 0212 622
0212 622
EAN 4010337097112
UE 1
SP 11
2 elementos sin listón central
Ref. 1002 622
1002 622
EAN 4010337099567
UE 1
SP 11
3fach
Ref. 0213 622
0213 622
EAN 4010337097242
UE 1
SP 11
4fach
Ref. 0214 622
0214 622
EAN 4010337097389
UE 1
SP 11
5fach
Ref. 0215 622
0215 622
EAN 4010337097501
UE 1
SP 11
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Pieza de repuesto opcional

Características

Notes

  • Cada marco cobertor es una pieza única.
  • No es apropiado y permitido en combinación con un anillo de fijación 80 x 80 mm para el montaje British Standard.
  • Superficie lijada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira ClassiX - Elegante. Clásico. Perfecto.
Ornamentos artísticos. La línea de diseño Gira ClassiX Art.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas