Marco cobertor Gira E2 con campo de rotulación
Color aluminio

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1fach
Ref. 1091 25
1091 25
EAN 4010337084051
UE 10
SP 11
2 elementos, horizontal
Ref. 1092 25
1092 25
EAN 4010337084112
UE 10
SP 11
2 elementos, vertical
Ref. 1102 25
1102 25
EAN 4010337084143
UE 10
SP 11
3 elementos, horizontal
Ref. 1093 25
1093 25
EAN 4010337084181
UE 1/5
SP 11
3 elementos, vertical
Ref. 1103 25
1103 25
EAN 4010337084228
UE 1/5
SP 11
4 elementos, horizontal
Ref. 1094 25
1094 25
EAN 4010337084266
UE 1/5
SP 11
4 elementos, vertical
Ref. 1114 25
1114 25
EAN 4010337084303
UE 1/5
SP 11
5 elementos, horizontal
Ref. 1095 25
1095 25
EAN 4010337084389
UE 1
SP 11
5 elementos, vertical
Ref. 1115 25
1115 25
EAN 4010337084341
UE 1/5
SP 11
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • A prueba de rotura.
  • Estanco a la niebla de pulverización.
  • Marco de cubierta con ventana transparente para la rotulación de los mecanismos.
  • Es especialmente apropiado para objetos en los que deben identificarse y documentarse esquemas eléctricos, como p. ej. en administraciones, establecimientos comerciales, aeropuertos, fábricas y hospitales.

Notes

  • No se debe utilizar con: juego de juntas IP44, cajas de montaje en superficie de diseño plano, cajas de superficie.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira E2 - Diseño minimalista
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas