Marco cobertor Gira E2 con campo de rotulación
blanco mate

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 1091 22
1091 22
EAN 4010337084037
UE 10
SP 01
2 elementos, horizontal
Ref. 1092 22
1092 22
EAN 4010337084082
UE 10
SP 01
2 elementos, vertical
Ref. 1102 22
1102 22
EAN 4010337089131
UE 10
SP 01
3 elementos, horizontal
Ref. 1093 22
1093 22
EAN 4010337084167
UE 1/5
SP 01
3 elementos, vertical
Ref. 1103 22
1103 22
EAN 4010337084204
UE 1/5
SP 01
4 elementos, horizontal
Ref. 1094 22
1094 22
EAN 4010337084242
UE 1/5
SP 01
4 elementos, vertical
Ref. 1114 22
1114 22
EAN 4010337084280
UE 1
SP 01
5 elementos, horizontal
Ref. 1095 22
1095 22
EAN 4010337084365
UE 1/5
SP 01
5 elementos, vertical
Ref. 1115 22
1115 22
EAN 4010337084327
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • A prueba de rotura.
  • Estanco a la niebla de pulverización.
  • Marco de cubierta con ventana transparente para la rotulación de los mecanismos.
  • Es especialmente apropiado para objetos en los que deben identificarse y documentarse esquemas eléctricos, como p. ej. en administraciones, establecimientos comerciales, aeropuertos, fábricas y hospitales.

Notes

  • No se debe utilizar con: juego de juntas IP44, cajas de montaje en superficie de diseño plano, cajas de superficie.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira E2 - Diseño minimalista
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas