Marco cobertor Gira Standard 55 con campo de rotulación
crema brillante

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 1091 01
1091 01
EAN 4010337091011
UE 10
SP 01
2 elementos en horizontal
Ref. 1092 01
1092 01
EAN 4010337092018
UE 10
SP 01
2 elementos en vertical
Ref. 1102 01
1102 01
EAN 4010337102014
UE 10
SP 01
3 elementos en horizontal
Ref. 1093 01
1093 01
EAN 4010337093015
UE 1/5
SP 01
3 elementos en vertical
Ref. 1103 01
1103 01
EAN 4010337103011
UE 1/5
SP 01
4 elementos en horizontal
Ref. 1094 01
1094 01
EAN 4010337094012
UE 1/5
SP 01
4 elementos en vertical
Ref. 1114 01
1114 01
EAN 4010337008903
UE 1
SP 01
5 elementos en horizontal
Ref. 1095 01
1095 01
EAN 4010337095019
UE 1
SP 01
5 elementos en vertical
Ref. 1115 01
1115 01
EAN 4010337115014
UE 1
SP 01
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • A prueba de rotura.
  • Estanco a la niebla de pulverización.
  • Marco cobertor con ventana transparente para la rotulación de los mecanismos.
  • Es especialmente apropiado para objetos en los que deben identificarse y documentarse esquemas eléctricos, como p. ej. en administraciones, establecimientos comerciales, aeropuertos, fábricas y hospitales.

Notes

  • No se debe utilizar con: juego de juntas IP44, cajas para montaje en superficie de diseño plano, cajas de superficie.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira Standard 55 - Variedad de funciones para la instalación básica
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas