Placa central de 4 elementos (50 x 50 mm) para caja de conexión de antena coaxial con 2 conexiones de satélite adicionales

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0258 03
0258 03
EAN 4010337258032
UE 5/25
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas