Luz de orientación LED de 230 V~ RGB

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 1169 00
1169 00
EAN 4010337042341
UE 1
SP 02
 

Accesorios opcionales

Otros mecanismos y pulsadores

int./ps.basc. int./ps.conm.

Hojas de rotulación / software de rotulación

hojas rotulación 51x51 mm

Integración en la serie de mecanismos F100

marco adapt. Gira F100 p. Sys55 comp.

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Luz de orientación LED para el uso en zonas particulares y comerciales.
  • La luz de orientación sirve, p. ej. para la iluminación de escaleras o como ayuda para orientarse en habitaciones oscuras.
  • Para la iluminación se utilizan LED RGB.
  • A través de una entrada de control es posible ajustar de forma consecutiva los colores de luces blanco, azul, rojo, verde y naranja. También puede iniciarse un recorrido de colores (aprox. 5 min) a lo largo de todo el espectro de colores.
  • Parando en el punto correspondiente será posible ajustar cualquier tono deseado.
  • La luminosidad de la lámpara se puede ajustar individualmente.
  • Puede colocarse una lámina en la cubierta y dotarla de la rotulación individual.
  • Es posible incluir pictogramas para la identificación de recorridos y habitaciones.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz

Consumo de potencia:
1,8 W/2,0 VA

Intensidad luminosa (blanco):
1,2 cd

Profundidad de instalación:
30 mm

Temperatura ambiente:
0 °C a +40 °C

Notes

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

En la entrega

  • Con la luz de orientación LED se incluye una lama de acero inoxidable con la que se puede dispersar la luz (para reducir el deslumbramiento).

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


LED de señal de luz / Lámpara de orientación por LED
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 460 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas